Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Regulátor kapacity, AK-PC 651

080G0312

Funkcia: 1 Sanie a 1 Kondenzátor, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 18, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 230, Typ komunikácie: MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080G0336

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.003
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
Analógové vstupy (AI) [ks]10 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]4 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieRelé 5,6 typ v pevnej fáze
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]18 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]15 pc
Displej – možnosťVpredu Možnosť: MMIGRS2
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia1 Sanie a 1 Kondenzátor
Height (EF000040)71
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuChorvátčinaČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFrancúzštinaNemčinaMaďarčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRumunskoRuštinaSrbčinaŠpanielčinaTurečtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Max. počet kompresorov10 pc
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
Obsah batérieYes
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCECMIMEACGOST R
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]12.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Regulácia kapacity ventilátoraKrok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Režimvýkonu kompresoraKrok/rýchlosť/PWM
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ komunikácieMODBUS
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ výrobkuAK-PC 651
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vlastnosti výrobkuBzučiakBezpečnosť kompresoraBezpečnosť teploty vypúšťaného plynuBezpečnosť ventilátoraTlak plavákového kondenzátoraFunkcia obnovenia teplaBezpečnosť vysokého tlakuzabudovaný LCD displejNúdzové vypínanie neprioritných obvodovBezpečnosť nízkeho tlakuNočná optimalizáciaOptimalizácia P0Hodiny reálneho časuBezpečnosť teploty nasávaných plynov
Vstup regulácie výkonuTlak/Teplota
Width (EF000008)202
ZariadenieVrátane konektorov

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.199 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.046 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705