Danfoss logo
AK-PC 651A

Regulátor kapacity, AK-PC 651A

080G0336

Funkcia: 1 Sanie a 1 Kondenzátor, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 22, Napájacie napätie [V] AC: 24 - 230, Typ komunikácie: MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]16 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakNie
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]22 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]20 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia1 Sanie a 1 Kondenzátor
Hodiny reálneho časuÁNO
Jazyk výrobkuChorvátčinaČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFrancúzštinaNemčinaMaďarčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRumunskoRuštinaSrbčinaŠpanielčinaTurečtina
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0404
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]24 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]230.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]40.00 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEEACUA
Označenie CEYes
Príkon [W]15.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Regulácia kapacity ventilátoraKrok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Režimvýkonu kompresoraKrok/rýchlosť/PWM
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-PC-7XX-651A-351
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ displejaLCD
Typ komunikácieMODBUS
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ výrobkuAK-PC 651A
Typové označenieAK-PC 651A
Vlastnosti výrobkuBzučiakBezpečnosť kompresoraBezpečnosť teploty vypúšťaného plynuBezpečnosť ventilátoraTlak plavákového kondenzátoraFunkcia obnovenia teplaBezpečnosť vysokého tlakuzabudovaný LCD displejNúdzové vypínanie neprioritných obvodovBezpečnosť nízkeho tlakuNočná optimalizáciaOptimalizácia P0Hodiny reálneho časuBezpečnosť teploty nasávaných plynov
Vstup regulácie výkonuTlak/Teplota
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.057 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541