Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programovateľný ovládač, 20 relé, MCX20B

080G0139

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 230, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 12

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.003
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.003
Analógové vstupy (AI) [ks]16 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]22 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]20 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Identický produkt080G0045
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0182
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 20 relé
Obsah batérieYes
OsvedčenieCEGOST RUL
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]17.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX20B
Typové označenieMCX20B4500851
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraNie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.892 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.776 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105