Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Programovateľný ovládač, 20 relé, MCX20B2

080G0331

Napájacie napätie [V] AC: 24 - 230, Typ komunikácie: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]16 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakNie
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]22 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]20 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgrammable controllers
Hodiny reálneho časuÁNO
Identický produkt080G0330
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0182
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]24 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]230.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC [min.]40.00 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 20 relé
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEEACUA
Označenie CEYes
Príkon [W]15.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dokumentácia názov výrobkuMCX20B2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ displejaLCD
Typ komunikácie2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Typ výrobkuMCX20B2
Typové označenieMCX20B2
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraNie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.821 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.69 Kilogram
Objem4.501 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm