Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Programovateľný ovládač, 15 relé, MCX15B

080G0036

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.003
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.003
Analógové vstupy (AI) [ks]10 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]18 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]15 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Identický produkt080G0126
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0181
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 15 relé
Obsah batérieYes
OsvedčenieCECMIMEACGOST RUL
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]12.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX15B
Typové označenieMCX15B
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.97 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695