Danfoss logo
ETC 1H

Regulácia elektronického termostatu, ETC 1H3

077F1394

Funkcia: Štandardný termostat, Napájacie napätie [V] AC: 120, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 120

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080N0015

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I7(a)
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]60 Hz
FunkciaŠtandardný termostat
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDEL ETC 1H3 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Menovité hodnoty hlavného reléLRA96 FLA16
Menovité hodnoty pomocných kontaktovFLA5 (MK4,MK6)
Min. čas vypnutia [s]300 s
Min. čas zapnutia [s]300 s
Množstvo po formátoch balenia120 pc
Napájacie napätie [V] AC120 V
Nastavenie tepl.Knob
Názov výrobkuRegulácia elektronického termostatu
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Označenie CEYes
Počet svoriek [ks]6 pc
Pomocné kontakty, NO [ks]2 pc
Povrchová úpravaDOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Rozdiel chladu [°C]1.0 °C
Rozdiel chladu [°F]33.8 °F
Rozdiel tepla [°C]1.0 °C
Rozdiel tepla [°F]33.8 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dokumentácia názov výrobkuETC 1H
Studené vypnutie [°C]0.0 °C
Studené vypnutie [°F]32.0 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplé vypnutie [°C]10.0 °C
Teplé vypnutie [°F]50.0 °F
Teplota odmraz. [°C]5.00 °C
Teplota odmraz. [°F]41.00 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ odmrazovaniaMETÓDA 2
Typ snímača odmrazovania077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Typ tepl. snímača077F8751 - 8769
Typ výrobkuETC 1H3
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť plochého terminálu [mm]6,3 x 0,8 mm tab
VretenoS FUNKCIOU ZASTAVENIA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.055 Kilogram
Objem0.197 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428434997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm