Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Regulácia elektronického termostatu, EETa 3W

080N0015

Napájacie napätie [V] AC: 100 - 240, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 150

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaRefrigeration Controller
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 3W - EET Advanced, 3 relays
Menovité hodnoty hlavného relé16(16) A
Množstvo po formátoch balenia150 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Nastavenie tepl.Knob
Názov výrobkuRegulácia elektronického termostatu
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet svoriek [ks]6 pc
Pomocné kontakty, NO [ks]0 pc
Povrchová úpravaDOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dokumentácia názov výrobkuEETc and EETa
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ snímača kondenzátora080N0307 - 0308
Typ snímača odmrazovania080N0304 - 0306
Typ tepl. snímača080N0300 - 0303
Typ výrobkuEETa 3W
Veľkosť plochého terminálu [mm]6,3 x 0,8 mm tab
VretenoS FUNKCIOU ZASTAVENIA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.099 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem0.377 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428567633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm