Popruh na žiarovku, Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov
068U3519
Typové označenie: Popruh na žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 48
068U3519
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Názov výrobku | Adjustable bulb strap |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | TD1TUBTUBE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.019 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.018 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |