Regulátor rýchlosti ventilátora, RGE
061H3064
Továrenské nastavenie [bar]: 32, Počet fáz: 1, Pásmo P max. [bar]: 8, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 39, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 16, Typové označenie: RGE-Z1N6F-7DS
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
061H3064
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 900 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 35.4 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP54 |
| Kryt | ZATVORENÝ |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 681 psig |
| Max. výstup prúdu/fáza [A] | 2 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 200 V |
| Nastavenie min. rýchlosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Názov výrobku | Regulátor rýchlosti ventilátora |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CECSA |
| Označenie CE | Yes |
| Pásmo P max. [bar] | 8.0 bar |
| Pásmo P max. [psi] | 116.0 psi |
| Počet fáz | 1 |
| Počet svoriek [ks] | 2 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | s prvkom typu Schrader |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 232.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Štandardné prívodné tlakové pripojenie | DIN 8906 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Tlak prasknutia [bar] | 131.0 bar |
| Tlak prasknutia [psig] | 1900 psig |
| Továrenské nastavenie [psig] | 464.0 psig |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | RGE |
| Typové označenie | RGE-Z1N6F-7DS |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Vnútorné |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.571 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.542 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |