Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, M 20 x 1,5

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G3823

Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 20 x 1.5, Kľúč špecifikácie: MBS 3000-2411-A1CD07-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýPin (kolík) 2
+ napájaniePin (kolík) 1
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieMBS 3000-2411-A1CD07-0
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBS 3000 0-25 bar 4-20mA M20x1,5
Max. tlak preťaženia [bar]150.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]2176 psi
Množstvo po formátoch balenia14 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenieEN 837
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]25.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]362.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaM
Typ výrobkuMBS 3000
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť tlakového pripojenia20 x 1.5
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.204 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.183 Kilogram
Objem0.408 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423201594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm