Danfoss logo
EV220S DN14 G12

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkcia: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Odporúčania pre médiá: Water & Brine, Osvedčenie: CE; c UL us; WRAS, Materiál telesa: Mosadz, Prevádzka: Ovládaná servom (membrána), Počet ciest: 2/2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AktuátorS
China RoHS exemption clause7.3
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojeniePlochý DIN 43650-A
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaNC
Hodnota Cv [gal/min]4.600 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]4.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácieEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Materiál prípojaMosadz
Materiál telesaMosadz
Materiál tesneniaEPDM
Max. Pracovný tlak [bar]10.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]145 psig
Max. skúšobný tlak [bar]15.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]217.5 psig
Max. teplota okolia [°C]50 °C
Max. teplota okolia [°F]122 °F
Max. viskozita média [cSt]50 cSt
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Možnosť cievkySpona (príchytka)
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov výrobkuElektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Odh. čas do otvorenia, voda [ms]100 ms
Odh. čas do uzavretia, voda [ms]400 ms
Odporúčania pre médiáWater & Brine
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEWRASc UL us
Označenie CEYes
Počet ciest2/2
PoužitieOtvorený (systém)
PrevádzkaOvládaná servom (membrána)
Prípoj vnút./vonk.Vnútorné
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievkyPríslušenstvo elektromagnetického ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozdielový tlak [bar] [max.]10.000 bar
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dokumentácia názov výrobkuEV220S
Skupina kvapaliny1
Smer prietokuJednosmerný prietok
Spotreba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Štandardný prípojISO 228-1
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]100 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]212 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátora [mm]9.0 mm
Tlakový rozdiel [bar] [Min]0.300 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max]145.000 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min]4.350 psi
Typ cievkyAS
Typ prípojaG
Typ výrobkuEV220S
Typové označenieEV220S 14
Veľkosť aktuátora9 mm S na prichytenie
Veľkosť aktuátora [palce]0.35 in
Veľkosť dýzy [mm]14.00 mm
Veľkosť frakciedýzy [palce]5/8 in
Veľkosť prípoja [palce]1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.582 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.562 Kilogram
Objem0.912 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm