Náhradný diel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Konektor kábla
042N1256
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Cievka typu B, Typové označenie: Konektor kábla, Konektor kábla
042N1256
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Sivá |
| Forma elektrického pripojenia | Formulár A |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kontakty | 2 + PE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál bloku svorkovnice | PA66 + 25%GF |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Materiál držiaka kábla | PA6 + 20% GF |
| Materiál tesnenia | Silicone |
| Max odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 16.00 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 250 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 250.00 V |
| Názov výrobku | Konektor kábla |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | 018F Coil Type B018Z Cievka typu B042N Coil Type B |
| Priemer kábla [in] [Min] | 0.16 in |
| Priemer kábla [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Priemer kábla [mm] [Min] | 4.0 mm |
| Priemer kábla [palce] [Max] | 0.35 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN EN 175301-803A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ telesa | Nepriehľadný |
| Typ tesnenia | Plochý |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Konektor kábla |
| Veľkosť vodiča, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 25 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162295557 |