034Z5003
034Z5003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 480 (polovičné kroky) |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| Chladivá | R1234yfR134aR290R32R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Externé prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Impulzy otvorenia ventilu pri normálnom prietoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otvorenia ventilu pri opačnom prietoku | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita mazív | POE |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Max. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 508 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 508 psig |
| Max. únik [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Menovitý výkon R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Menovitý výkon R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 3.66 TR |
| Menovitý výkon R290 [kW] | 17.87 kW |
| Menovitý výkon R290 [TR] | 5.08 TR |
| Menovitý výkon R32 [kW] | 30.30 kW |
| Menovitý výkon R32 [TR] | 8.62 TR |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 20.52 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 5.83 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 12.86 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-GManuálna cievka |
| Názov programu súčastí | MDL EX024 |
| Názov výrobku | Expansion module |
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Moduly a zostavy |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relatívna vlhkosť (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Režim kroku | Vybudenie 1–2 (pol kroku)Vybudenie 2–2 (celý krok) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Max] | 70 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°C] [Min] | -30 °C |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty skladovania [°F] [Min] | -22 °F |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 85 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -30 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 185 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Typ externého pripojenia | ProTight metric thread |
| Typ motora | Krokový motor s permanentným magnetom |
| Typ vnútorného pripojenia | ProTight metric thread |
| Typ výrobku | MDL EX024 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 2.40 mm |
| Veľkosť externého pripojenia | 24 |
| Veľkosť vnútorného pripojenia | 28 |