Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkčný modul, ICSE 50

027H5210

Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 50, Hodnota Kv [m³/h]: 44

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]51.040 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]44.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSE Insert servo DN50
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSE 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.797 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.796 Kilogram
Objem3.473 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428403573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm