Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkčný modul, ICSE 25-25

027H2214

Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 25, Hodnota Kv [m³/h]: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]9.300 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]8.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-25
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSE 25-25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.494 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.477 Kilogram
Objem1.282 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428403542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm