Merače energie, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vykurovanie, Batéria 1 článok typu A, M-Bus
014U0004
Merač energií pre rezidenčné aplikácie
014U0004
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.038 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 0.5 m |
| Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 1.5 m |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba puzdra | RAL 9010 Biela |
| Hmotnosť batérie | 18 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 3.46 m³/h |
| Integrovaná komunikácia | M-Bus |
| Intervalpamäťového záznamu[mesiac] | 1 mo |
| Izolačný materiál kábla | PVC bez halogénu |
| Jednotka energie | kWh (bez číslice za čiarkou) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [max.] | 90.00 K |
| Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [min.] | 3.00 K |
| Material Description | DN15S,qp0.6,110,MBus,L,EU,kWh |
| Materiál v styku s médiom | Mosadzný snímač |
| Médiá | Vykurovací systém podľa VDI 2035 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montáž | Prívod |
| Nástrojpre uvedenie do prevádzky | SonoApp |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Počítadlo triedy ochrany | IP65 |
| Popis | Merač energií pre rezidenčné aplikácie |
| Použitie | Vykurovanie |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
| Schválená teplota snímača teploty [°C] [max.] | 105 °C |
| Schválená teplota snímača teploty [°C] [min.] | 0 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 95 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 5 °C |
| Schvaľujúci orgán | Potvrdenie platnosti |
| SCIP dokumentácia č. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Ultrasonic Pathfinder |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | No interface module |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda prostredia | E1 / M2 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 24 mo |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | Batéria 1 článok typu A |
| Typ snímačov teploty | Pt 1000 |
| Typ výrobku | SonoSafe 10 |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 95 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 16.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.948 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.73 Kilogram |
| Objem | 3.226 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |