Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Izbový termostat Danfoss Icon2™ 24 V s káblom ponúka minimalistický dizajn, vďaka ktorému sa v prípade neaktívneho displeja úplne stratí v okolí. Termostat využíva komunikáciu cez elektrickú sieť, čo značne uľahčuje inštaláciu. Izbový termostat Icon2™ 24 V s káblom je kompatibilný s hlavným ovládačom Icon™ 24 V aj s hlavným ovládačom Icon2™. Upozorňujeme, že funkcia aktualizácie firmvéru je k dispozícii iba v kombinácii s hlavným ovládačom Icon2™.
Features and benefits
- dotykové užívateľské rozhranie
- podlahový snímač (príslušenstvo)
- plast odolný voči UV žiareniu, ktorý spomaľuje žltnutie
- obmedzenie teploty (od 4 °C do 35 °C)
- možnosť zrušiť výber chladenia pre konkrétnu miestnosť
- duálny zdroj tepla (napr. radiátor a podlahové vykurovanie v tej istej miestnosti)