Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Bezdrôtový izbový termostat Danfoss Icon2™ ponúka slobodu umiestnenia termostatu bez obmedzení káblami v stene. Funkcia zatemňovania spolu s minimalistickým dizajnom s hĺbkou iba 16 mm mu dodáva eleganciu a umožňuje mu splynúť s okolím. Icon2™ RT má certifikáciu Zigbee 3.0 a možno ho integrovať s kompatibilnými riešeniami inteligentnej domácnosti.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Izbový termostat Danfoss Icon2™ 24 V s káblom ponúka minimalistický dizajn, vďaka ktorému sa v prípade neaktívneho displeja úplne stratí v okolí. Termostat využíva komunikáciu cez elektrickú sieť, čo značne uľahčuje inštaláciu. Izbový termostat Icon2™ 24 V s káblom je kompatibilný s hlavným ovládačom Icon™ 24 V aj s hlavným ovládačom Icon2™. Upozorňujeme, že funkcia aktualizácie firmvéru je k dispozícii iba v kombinácii s hlavným ovládačom Icon2™.