Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Špirál. snímač

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]20 "
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]5.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]500 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisAFT17 PN40 60-130/5m Špirál. snímač
Priemer snímača teploty [mm]30.0 mm
Pripoj. snímačaR 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]130 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]60 °C
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAFT 17
Zvýšenie Ks0.80

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.127 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.127 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061