AFT 06, AFT 17
Termostaty fungujú na princípe expanzie kvapalín. Nastavenie žiadanej teploty je priamo na pohone.
Existujú dva typy snímača s rôznymi časovými konštantami:
• AFT 06 priamy snímač ~120 sec
• AFT 17 špirálový snímač ~20 sec
Hlavnými oblasťami použitia je regulácia teploty systémov teplej úžitkovej vody so zásobníkmi TÚV a obmedzenie teploty vo vratnom potrubí v odovzdávacích staniciach centrálneho zásobovania teplom. Kombinácie: regulátor teploty, bezpečnostný monitor teploty STFW, pozri stranu 4.
Typovo skúšané podľa EN 14597 v súvislosti s nasledujúcimi ventilmi:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 a VFU 2.
Features and benefits
- Vďaka samosčinnému princípu rozťažnosti kvapaliny a voľbe špirálového snímača s rýchlou odozvou termostat poskytuje spoľahlivú, od napájania nezávislú a veľmi rýchlo reagujúcu reguláciu teploty.
- Cielené pre systémy teplej vody a diaľkového vykurovania; jeho kompatibilita s rôznymi ventilmi Danfoss, typovo odskúšaná podľa EN 14597, zaručuje certifikovanú bezpečnosť a bezproblémovú integráciu.