AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m
065-4402
AFT17 PN40 40-110/5m Špirál. snímač
065-4402
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 20 " |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 500 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFT 17 40 - 110 |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AFT17 PN40 40-110/5m Špirál. snímač |
| Priemer snímača teploty [mm] | 30.0 mm |
| Pripoj. snímača | R 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 110 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 40 °C |
| SCIP dokumentácia č. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Selfacting Thermostats - AFT |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | AFT 17 |
| Zvýšenie Ks | 0.80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.103 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.103 Kilogram |
| Objem | 35.259 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |