AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Bronzové puzdro
065-4394
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Časová konštanta [s] | 120 " |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [m] | 5.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 386 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor teploty |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFT 06 110 - 180 |
| Materiál impulz. potrubia | Meď mat. č. 2.0090 |
| Materiál tepl. snímača | Meď mat. č. 2.0090 |
| Montážna verzia | voľné |
| Obsah batérie | No |
| Popis | AFT06 PN40 110-180/5m Bronzové puzdro |
| Priemer snímača teploty [mm] | 22.0 mm |
| Pripoj. snímača | R 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - termopohony |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 110 °C |
| SCIP dokumentácia č. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Selfacting Thermostats - AFT |
| Štandard schvaľovania | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | AFT 06 |
| Zvýšenie Ks | 0.80 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.54 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.688 Kilogram |
| Objem | 36.398 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |