Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Bronzové puzdro

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časová konštanta [s]120 "
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [m]5.0 m
Dĺžka snímača teploty [mm]386 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor teploty
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFT 06 40 - 110
Materiál impulz. potrubiaMeď mat. č. 2.0090
Materiál tepl. snímačaMeď mat. č. 2.0090
Montážna verziavoľné
Obsah batérieNo
PopisAFT06 PN40 40-110/5m Bronzové puzdro
Priemer snímača teploty [mm]22.0 mm
Pripoj. snímačaR 1 kuželový sam. vonk. závit podľa DIN 2999
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPohony - termopohony
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]110 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]40 °C
SCIP dokumentácia č.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dokumentácia názov výrobkuSelfacting Thermostats - AFT
Štandard schvaľovaniaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.]50 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAFT 06
Zvýšenie Ks0.80

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.549 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.549 Kilogram
Objem37.926 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421807958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm