Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 200, Prietok [m3/h]: 68 - 340, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G5539

Pressure independent control valve

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 200
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Kavitačný faktor0.40
Kavitačný faktor 100%0.31
Kavitačný faktor 25%0.44
Kavitačný faktor 50%0.44
Kavitačný faktor 75%0.35
Material DescriptionAFQM 2 PN40 200/650 /0,5 flange flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluLiata oceľ GP240GH (GS-C 25)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.01
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisPressure independent control valve
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm]200 mm
Prietok [m3/h]340.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]340.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]68.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]10.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAFQM 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]320 cm²
Veľkosť ventiluDN 200
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora
Zdvih (mm)28.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom317 Kilogram
Hmotnosť bez obalu292 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem637.44 Liter
EAN/UPC5714279065657