AFQM 2
AFQM 2 je priamočinný regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom a chladenia. Regulátor zabraňuje prekročeniu max. stanovenej hodnoty prietoku. V kombinácii s elektrickými pohonmi AMV (E) a elektronickými regulátormi ECL možno prietok a teplotu regulovať za účelom dosiahnutia najvyššej úspory energie.
AFQM 2 obsahuje regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovacie tiahlo pre elektrický pohon a tlakový pohon s jednou regulačnou membránou. Regulátory sa používajú v kombinácii s elektrickými pohonmi Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 bez funkcie vratnej pružiny a s ručným ovládaním;
– AMV(E) 658 SD2) s funkciou vratnej pružiny a s ručným ovládaním;
– AMV(E) 659 SD1) s funkciou vratnej pružiny;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) schválené podľa DIN (podľa EN 14597)
2) nie je schválené podľa DIN
Základné údaje:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Rozsah prietoku 3,0 – 500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Rozdielový tlak cez kužeľku regulácie prietoku ΔpMCV:
– 0,2 bar (štandardná verzia) alebo
– 0,5 bar (vysoko prietoková verzia)
– Teplota:
– Cirkulujúca voda/roztok glykolu do 30 %: 2 … 150 °C
– Prípoje: Príruba
Features and benefits
- Samočinná regulácia prietoku pre spoľahlivú prevádzku bez pomocnej energie.
- Nastaviteľný maximálny prietok pre presné vyváženie a ochranu systému.
- Široký výber pohonov pre jednoduché až pokročilé riadiace aplikácie.