Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Prietok [m3/h]: 12 - 60, Príruba, Montážna verzia: voľné

003G5503

Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 80
FunkciaRegulátor prietoku s integr. regulačným ventilom
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Kavitačný faktor0.55
Kavitačný faktor 100%0.46
Kavitačný faktor 25%0.59
Kavitačný faktor 50%0.59
Kavitačný faktor 75%0.53
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventiluŠedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia CVEPDM
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky CVNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ mat. č. 1.4021
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs]0.01
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP25
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet otvorov2
PopisRegulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm]80 mm
Prietok [m3/h]60.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]60.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]12.00 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
SCIP dokumentácia č.60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQM PN 16
skúška netesnosti [% Kvs]0.01
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAFQM 2
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²
Veľkosť ventiluDN 80
Vložka reg. ventilu tlakovo odľahčeného systémuKomora
Zdvih (mm)19.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom50 Kilogram
Hmotnosť bez obalu43.5 Kilogram
Objem189.24 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm