Danfoss logo
AVQT / AVQMT-product-category

AVQT / AVQMT

AVQT je priamočinný regulátor prietoku a teploty, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa uzavrie pri stúpajúcej teplote alebo pri dosiahnutí nastaveného maximálneho prietoku.

AVQMT je priamočinný regulátor prietoku a teploty s integrovaným regulačným ventilom, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára pri stúpajúcej teplote alebo pri dosiahnutí max. nastaveného prietoku.

Regulátor AVQT možno kombinovať s termostatickými pohonmi AVT alebo STM.

Regulátor AVQMT možno kombinovať s elektrickými pohonmi Danfoss AMV(E) (a regulovať elektronickými regulátormi ECL) a s termostatickými pohonmi AVT alebo STM.
​​​​​​
Regulátory AVQT a AVQMT majú regulačný ventil s nastaviteľným obmedzovačom prietoku, spojovacím hrdlom pre termostat, spojovacím hrdlom pre elektrický pohon (iba AVQMT) a tlakovým pohonom s jednou regulačnou membránou.

AVQMT sa používa v kombinácii s elektrickými pohonmi Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkciou vratnej pružiny
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s obmedzením zdvihu
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 možno kombinova len s regulátorom DN 15.

Regulátory AVQMT v kombinácii s elektrickými pohonmi AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) alebo AMV(E) 33 sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
​​​​​​​
Regulátory AVQT a AVQMT v kombinácii s termostatickými pohonmi AVT alebo STM sú typovo skúšané v súlade s EN 14597.
​​​​​​​
Regulátory v kombinácii s termostatickými pohonmi STM chránia systémy pred prekročením teploty.
​​​​​​​
​​​​​​​