Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Prietok [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Príruba, Montážna verzia: Spiatočka

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 príruba spiat.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku, prietoku a teploty
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP0
Počet otvorov2
PopisAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 príruba spiat.
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]40 mm
Prietok [m3/h]10.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]12.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPQT
Typy pripojeniaPríruba
Veľkosť ventiluDN 40

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.11 Kilogram
Objem28.957 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm