Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 vonk. závit spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QNie
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Kavitačný faktor0.50
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPL
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ
Materiál telesa ventiluDZR mosadz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál ventilovej kuželky DPNerezová oceľ
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.25 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.05 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PN altern. VSP10
Počet otvorov2
PopisAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 vonk. závit spiatočka
PoužitieVykurovanie a chladenie
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]4.50 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPL
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.639 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.639 Kilogram
Objem1.048 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm