AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Príruba, G 2 1/2 A
003H6350
AVP PN25 50/25 0,2-1,0 príruba spiatočky
003H6350
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 2 1/2 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Nie |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.34 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.58 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.52 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.50 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 flange return |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
| Materiál telesa ventilu | Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 16 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVP PN25 50/25 0,2-1,0 príruba spiatočky |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 50 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 16.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.05 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AVP |
| Typy pripojenia | Príruba |
| Veľkosť ventilu | DN 50 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.218 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.06 Kilogram |
| Objem | 26.031 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |