AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², ČERVENÁ
003G1016
Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku
003G1016
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | ČERVENÁ |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFP PN25 0,15 - 1,5 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.15 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 červená |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 250 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| SCIP dokumentácia č. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AFP/A/B |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFP |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Zdvih (mm) | 7.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.2 Kilogram |
| Objem | 47.88 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |