AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ČERVENÁ
003G1014
AFP-9 PB25 1-6 80cm2 červená
003G1014
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | ČERVENÁ |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFP-9 PN25 1 - 6 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFP-9 PB25 1-6 80cm2 červená |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 125 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| SCIP dokumentácia č. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AFP/A/B |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFP-9 |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 80 cm² |
| Zdvih (mm) | 7.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.76 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.079 Kilogram |
| Objem | 26.645 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |