Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Prietok [m3/h]: 0.15 - 7.3, Vonkajší závit, G 1 3/4 A, Montážna verzia: voľné

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 záv. prívod/spiatočkaur

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 3/4 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaRegulátor prietoku
Funkcia VSP - PNie
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 thread flow/return
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP0
Počet otvorov2
PopisAVQ PN16 32/10 /0,2 záv. prívod/spiatočkaur
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]32 mm
Prietok [m3/h]7.30 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]7.30 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.15 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuNie
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaNone
Typ výrobkuAVQ
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.358 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.358 Kilogram
Objem4.484 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm