AVPQ 4, PN 25, DN 15, Prietok [m3/h]: 0.02 - 0.4, 0.3 bar - 2 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: Prívod
003H6925
AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 záv. prívod
003H6925
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku a prietoku |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Áno |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.41 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.69 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.62 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 thr flow |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montážna verzia | Prívod |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| PN altern. VSP | 16 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 záv. prívod |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prietok [m3/h] | 0.40 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 0.40 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 0.02 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AVPQ 4 PN25 15 thread |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 25 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPQ 4 |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.49 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.49 Kilogram |
| Objem | 10.742 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |