Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Prietok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Prívod

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 1/4 A
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku a prietoku
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.38
Kavitačný faktor 25%0.64
Kavitačný faktor 50%0.57
Kavitačný faktor 75%0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]25 mm
Prietok [m3/h]3.50 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]4.50 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.20 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dokumentácia č.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPQ 4
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.615 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.615 Kilogram
Objem10.751 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm