Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Prietok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Vonkajší závit, G 2 1/2 A, Montážna verzia: Prívod

003H6554

AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 záv. prívod

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 2 1/2 A
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku a prietoku
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.34
Kavitačný faktor 25%0.58
Kavitačný faktor 50%0.52
Kavitačný faktor 75%0.50
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluTvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziaPrívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Špecifické vybavenie
Hodnota
PN altern. VSP16
Počet otvorov2
PopisAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 záv. prívod
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]50 mm
Prietok [m3/h]12.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]15.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]16.00 bar
SCIP dokumentácia č.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dokumentácia názov výrobkuAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
skúška netesnosti [% Kvs]0.05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPQ 4
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.021 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.021 Kilogram
Objem26.46 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm