AVPB-F, PN 16, DN 15, Prietok [m3/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 0.2 bar, Vonkajší závit, G 3/4 A, Montážna verzia: Spiatočka
003H6413
AVPB-F PN16 15/4 0,2 záv. spiatočka
003H6413
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | G 3/4 A |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Obmedzovač rozdiel. tlaku a prietoku |
| Funkcia VSP - P | Áno |
| Funkcia VSP - Q | Áno |
| Funkcia VSP - T | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Kavitačný faktor | 0.60 |
| Kavitačný faktor 100% | 0.41 |
| Kavitačný faktor 25% | 0.69 |
| Kavitačný faktor 50% | 0.62 |
| Kavitačný faktor 75% | 0.60 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AVPB-F PN16 15/4 0,2 thread return |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
| Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiál tesnenia DP | EPDM |
| Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.20 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| PN altern. VSP | 0 |
| Počet otvorov | 2 |
| Popis | AVPB-F PN16 15/4 0,2 záv. spiatočka |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
| Pozícia vretena | Bez napätia otvorený |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Prietok [m3/h] | 2.70 m³/h |
| Prietok [m3/h] [max.] | 2.70 m³/h |
| Prietok [m³/h] [min.] | 0.09 m³/h |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory tlaku a prietoku |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ nastavenia | Fixed |
| Typ výrobku | AVPB-F |
| Typy pripojenia | Vonkajší závit |
| Veľkosť ventilu | DN 15 |
| Virtuál. dPb | 0.2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.822 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.822 Kilogram |
| Objem | 4.715 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |