Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 20, Prietok [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vonkajší závit, G 1 A, Montážna verzia: Spiatočka

003H6402

AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 záv. spiatočka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 A
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaObmedzovač rozdiel. tlaku a prietoku
Funkcia VSP - PÁno
Funkcia VSP - QÁno
Funkcia VSP - TNie
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Kavitačný faktor0.60
Kavitačný faktor 100%0.41
Kavitačný faktor 25%0.69
Kavitačný faktor 50%0.62
Kavitačný faktor 75%0.60
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 thread return
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová oceľ, mat. č. 1.4571
Materiál telesa ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiál tesnenia DPEPDM
Materiál ventilovej kuželky DPMosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
Špecifické vybavenie
Hodnota
pH média [min.]7
PN altern. VSP0
Počet otvorov2
PopisAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 záv. spiatočka
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom
Pozícia vretenaBez napätia otvorený
Priemer [mm]20 mm
Prietok [m3/h]4.50 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]4.50 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.10 m³/h
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory tlaku a prietoku
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]12.00 bar
skúška netesnosti [% Kvs]0.02
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAVPB
Typy pripojeniaVonkajší závit
Veľkosť ventiluDN 20
Virtuál. dPb0.2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.189 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.189 Kilogram
Objem6.804 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421539217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm