Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Funkcia: Regulátor prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor prietoku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQ PN25 0,2
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Menovitý tlak [bar]25 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]250.00 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]15.00 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisAFQ PB25 /0,2 250cm2 s vnút. pružinou
Prevádzkový tlak [bar] [max.]25 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuŽiadny
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.20 bar
SCIP dokumentácia č.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dokumentácia názov výrobkuAFQ PB25
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 25
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAFQ
Veľkosť pohonu [cm2]250 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.628 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.981 Kilogram
Objem20.306 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm