Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funkcia: Regulátor prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
FunkciaRegulátor prietoku
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montáž (prívod / spiatočka)return
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Priemer [mm] [max.]125 mm
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuŽiadny
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAFQ 2
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem41.902 Liter
EAN/UPC5714279476781