AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²
003G5600
Funkcia: Regulátor prietoku
003G5600
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Funkcia | Regulátor prietoku |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Montáž (prívod / spiatočka) | return |
| Montážna verzia | voľné |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.20 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Použitie | Centrálne zásobovanie teplom a chladenie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Priemer [mm] [max.] | 125 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Žiadny |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ nastavenia | Fixed |
| Typ výrobku | AFQ 2 |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 160 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.852 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.5 Kilogram |
| Objem | 43.44 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |