Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar, 320 cm²

003G5599

Funkcia: Regulátor prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FunkciaRegulátor prietoku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montážna verziavoľné
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PoužitieCentrálne zásobovanie teplom a chladenie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [max.]250 mm
Priemer [mm] [min.]65 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuÁno
Regulátor tlakuŽiadny
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.50 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaFixed
Typ výrobkuAFQ 2
Veľkosť pohonu [cm2]320 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.857 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.5 Kilogram
Objem44.882 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162374733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm