Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | ČERVENÁ |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku a prietoku |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFPQ PN40 0,15 - 1,5 |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | Spiatočka |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 0.15 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 červená |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [max.] | 250 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Áno |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFPQ |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 250 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26.664 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 26.664 Kilogram |
| Objem | 49.141 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |