Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5717

Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku a prietoku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku a prietoku
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]40 bar
Montáž (prívod / spiatočka)return
Montážna verziaSpiatočka
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]1.5 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]0.5 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
Prevádzkový tlak [bar] [max.]40 bar
Priemer [mm] [max.]250 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [min.]150 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar]0.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.]1.50 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 40
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFPQ 2
Veľkosť pohonu [cm2]320 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom48 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem191.52 Liter
EAN/UPC5715162374993