AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
003G5616
Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku
003G5616
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Alt. médium | Roztok glykolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcia | Regulátor rozdiel. tlaku |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (rol., spevnené vláknami) |
| Materiál telesa | Oceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná |
| Menovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Montážna verzia | voľné |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] | 4 bar |
| Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Obmedzenie prietoku | Nie |
| Obsah batérie | No |
| pH média [max.] | 10 |
| pH média [min.] | 7 |
| Popis | Differential pressure actuator |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 40 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer [mm] [max.] | 250 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - tlak a prietok |
| Regulácia prietoku | Nie |
| Regulátor tlaku | Regulátor rozdielového tlaku |
| Spring colour | black |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
| Tlaková trieda | PN 40 |
| Typ nastavenia | Adjustable |
| Typ výrobku | AFP 2 |
| Veľkosť pohonu [cm2] | 160 cm² |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.5 Kilogram |
| Objem | 52.215 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |