Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5606

Funkcia: Regulátor rozdiel. tlaku

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Alt. médiumRoztok glykolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkciaRegulátor rozdiel. tlaku
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAFP 2 PN16 1,5-4 160cm2 black
Materiál membrány pohonuEPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesaOceľ, mat. č. 1.0345, pozinkovaná
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montážna verziavoľné
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.]4 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.]1.5 bar
Obmedzenie prietokuNie
Obsah batérieNo
pH média [max.]10
pH média [min.]7
PopisTlakový membránový pohon
Prevádzkový tlak [bar] [max.]16 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm] [max.]250 mm
Priemer [mm] [min.]15 mm
Prípustné médiumDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - tlak a prietok
Regulácia prietokuNie
Regulátor tlakuRegulátor rozdielového tlaku
Spring colourblack
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]2 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ nastaveniaAdjustable
Typ výrobkuAFP 2
Veľkosť pohonu [cm2]160 cm²

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.102 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Objem51.345 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104096285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm