Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Vnútorný závit

003Z9991

Typ výrobku: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Vnútorný závit, Manuálne vyvažovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]3.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G½"
Materiál telesa ventiluEcobrass
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-BD PURE DN15 G½"
PrípojeG ½"
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]2.50 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ tokuN/A
Typ výrobkuLENO MSV-BD PURE
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.82 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.816 Kilogram
Objem1.367 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk