Danfoss logo
Ventily LENO™ MSV-BD s manuálne predvoleným nastavením-product-category

Ventily LENO™ MSV-BD s manuálne predvoleným nastavením

LENO™ MSV-BD sú manuálne ventily slúžiace na reguláciu ohrievania a chladenia systémov.

Ventily LENO™ MSV-BD odporúčame používať v systémoch s konštantným prietokom. Ventil je možné nainštalovať v smere prítoku i odtoku.

Ventily MSV-BD PURE sú k dispozícii v rozsahu DN 15LF – 25. Jediný rozdiel medzi ventilmi MSV-BD a MSV-BD PURE je mosadzný materiál, ktorý sa používa na konštrukciu ventilov.

Features and benefits

  • Odnímateľný manuálny otáčaný prvok umožňujúci jednoduchú montáž.
  • Meracia stanica otočná v uhle 360°, ktorá uľahčuje sledovanie hodnôt a vypúšťanie.
  • Numerická stupnica predvoleného nastavenia čitateľná z viacerých uhlov.
  • Jednoduché zablokovanie predvoleného nastavenia.
  • Zabudované skúšobné zátky pre 3 mm ihly.
  • Vypúšťacie pripojenie na samostatné vypustenie vstupnej a výstupnej strany ventilu.
  • Možnosť otvorenia a zatvorenia pomocou imbusového kľúča pre výnimočnú silu.
  • Farebný indikátor otvoreného a zatvoreného ventilu.