Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Vnútorný závit ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak [kPa] [max.]3 KPa
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMSV-BD DN20 G¾" int.
Materiál telesa ventiluDZR - mosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obsah batérieNo
PopisMSV-BD DN 20, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
PrípojeG ¾
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.]2.50 bar
SCIP dokumentácia č.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dokumentácia názov výrobkuMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Testovacie zátkyS testovacími koncovkami
Tlaková triedaPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-BD
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 228/1
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.902 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.886 Kilogram
Objem1.356 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm