LENO MSV-BD, DN 15 LF, Vnútorný závit ISO 228/1
003Z4000
MSV-BD DN 15 LF, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením
003Z4000
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 3 KPa |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MSV-BD DN15 LF G½" int. |
| Materiál telesa ventilu | DZR - mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | MSV-BD DN 15 LF, vnútorný závit, ventil s ručným prednastavením |
| Prípoje | G ½ |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| SCIP dokumentácia č. | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
| Tlaková trieda | PN 20 |
| Typ výrobku | LENO MSV-BD |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 228/1 |
| Veľkosť ventilu | DN 15 LFLow flow |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.814 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.802 Kilogram |
| Objem | 1.376 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |